Aktivierungsstatus
Bitte wenden Sie sich an den Partnersupport von Vertiv: salescloudsupport@vertivco.com
Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.
Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.
Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.
Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.
Geschichten im Rampenlicht
Der Vertiv-Vorteil
Vertiv liefert bewährte Ergebnisse für geschäftskritische Umgebungen durch ein komplettes Portfolio kritischer digitaler Infrastrukturlösungen.
20 %
Energieeffizienter1
50 %
Kürzere Bereitstellungszeiten3
25 %
Schnellere Bereitstellung2
60+
Jahre in der Branche
1. Bis zu 20 % geringerer jährlicher Kühlenergieverbrauch mit Vertiv™ Liebert® AFC Kühlern im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen mit fester Schraube. 2. Bis zu 50 % schnellere Bereitstellung mit Vertiv ™ MegaMod™ im Vergleich zum Bau vor Ort. 3. Vergleich zwischen modularem und herkömmlichem Stick-Building. Prozentsätze basierend auf Schätzungen des Managements, Fallstudien und öffentlich verfügbaren Daten.
Partner
OCP
Entwicklung von OCP-konformen Lösungen für KI- und Hochleistungs-Computing-Umgebungen.
NVIDIA
Gemeinsame Entwicklung einer vollständigen Strom- und Kühlinfrastruktur-Blueprints für GB200 NVL72- und GB300 NVL72-Plattformen.
VERKAUF
Bereitstellung von KI-bereiten vorgefertigten modularen Rechenzentren für geschäftskritische Infrastrukturanforderungen
Vertiv und NVIDIA beschleunigen die Zeit bis zum ersten Token für generative KI
Erfahren Sie von Führungskräften von Vertiv mehr über die Auswirkungen der Gigawatt-Referenzarchitektur
Aufbau der KI-Fabrik der Zukunft
Kunden
Kompass-Rechenzentren
Zusammenarbeit bei der Kühlungsflexibilität für KI.
Polar
Innovation mit modularer KI-Infrastruktur vorantreiben.
EdgeConneX
Bereitstellung von KI-fähigen vorgefertigten modularen Rechenzentren für geschäftskritische Infrastrukturanforderungen.
Wir erweitern das NVIDIA Partner-Netzwerk um das Know-how von Vertiv
Vertiv und NVIDIA haben für das Programm COOLERCHIPS gemeinsam eine individuelle Lösung zur Kühlung von KI-Anwendungen entwickelt. Ihre Partnerschaft wurde formell dadurch begründet, dass Vertiv Mitglied im NVIDIA Partner Network wurde. Für die hochmodernen Plattformen von NVIDIA sind modernste Infrastrukturlösungen erforderlich. KI-Bereitstellungen können sich auf die führende Position von Vertiv in den Bereichen Stromversorgung und Kühlung verlassen, damit ihre KI unabhängig von der Clustergröße stets weiterläuft.
Der aktuelle KI-Beschleuniger von Intel wird unterstützt
Vertiv arbeitet mit Intel zusammen, um flüssigkeits- und luftgekühlte Lösungen für den revolutionären KI-Beschleuniger Gaudi3 bereitzustellen. Unsere flüssigkeitsgekühlte Lösung wurde unter Verwendung von Brauchwasser zwischen 17°C und 45°C (62,6°F und 113°F) mit einer Beschleunigerleistung von 160 kW getestet. Die luftgekühlte Lösung wurde mit bis zu 40 kW Wärmelast getestet, die in Rechenzentren mit warmer Umgebungsluft mit bis zu 35°C (95°F) eingesetzt werden kann.
Schauen Sie sich die Zusammenarbeit zwischen Vertiv und Intel einmal näher an
Spotlight
Converged Physical Infrastructure for NVIDIA Vera Rubin DSX AI Factory Designs
Fully virtualized AI factory models accelerate deployment
Learn moreAdvanced energy optimization solutions for data centers
Overcome today’s energy constraints and deploy optimized gigawatt-scale AI centers with on-site energy solutions
Learn more
Customer Spotlight: Vertiv and Compass Datacenters
Vertiv and Compass Datacenters partner to deploy Vertiv™ SmartRun for a flexible, consistent whitespace infrastructure solution to speed up data hall readiness.
Read moreBesuchen Sie uns auf unseren Veranstaltungen
Durchsuchen Sie unsere Ressourcenbibliothek