Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Wählen Sie Ihre Rack-Lösung aus

VERTIV KONTAKTIEREN

Klimatisiertes und verwaltetes Premium-Rack, 42HE, mit 3.000VA Kapazität

Referenz-Design Nr. 36

PDF anzeigen

Erweitertes klimatisiertes und verwaltetes Rack, 42HE, mit 3.000VA Kapazität

Referenz-Design Nr. 35

PDF anzeigen

Klimatisiertes und verwaltetes Basis-Rack, 42HE, mit 3.000VA Kapazität

Referenz-Design Nr. 34

PDF anzeigen

Die integrierte Lösung beinhaltet (ANZ. – Produktübersicht (SKU) 1 Rack (VR3300)
1 Kabel- und Luftstrommanagement (VRA1000, VRA1008, VRA2000)
1 USV (EDGE-3000IRT2UXL)
1 USV COMM-Karte (IS-UNITY-SNMP)
1 Rack-PDU (VP8959EU3)
1 IT-Management (AV3108, ACS8008SAC-404)
1 Gewährleistung und Service (RUPS-PE5-005)
1 Software (DSV4.5-BASE DSV4.5-100DEV 1YRSLV-100DEV)
1 Rack (VR3300)
1 Kabel- und Luftstrommanagement (VRA1000, VRA1008, VRA2000)
1 USV (EDGE-3000IRT2UXL)
1 USV COMM-Karte (IS-UNITY-SNMP)
1 Rack-PDU (VP8858)
1 Rack (VR3100)
1 USV (EDGE-3000IRT2UXL)
1 Rack-PDU (VP7552)
Zusammenfassung
Kapazität 3.000VA / 3.000W 3.000VA / 3.000W 3.000VA / 2.700W
Rack(s) 42U x 600mm x 1.100mm (H x B x T) 42U x 600mm x 1.100mm (H x B x T) 42U x 600mm x 1.100mm (H x B x T)
Leistungsschutz Line-Interactive-USV Line-Interactive-USV Line-Interactive-USV
Redundanz N N N
Stromverteilung Rack-PDU, auf Geräteebene überwachte EC, 16A, 230V, 3,6kW, Vertikal, (18) IEC C13, (2) IEC C19, C20, schwarze Pulverbeschichtung. Rack-PDU, auf Geräteebene überwachte EC, 16A, 230V, 3,6kW, Vertikal, (18) IEC C13, (2) IEC C19, C20, schwarze Pulverbeschichtung. Rack-PDU, Basis Standard, 16A, 230V, 3,6kW, Vertikal, (20) IEC C13, (4) IEC C19, C20, schwarze Pulverbeschichtung.
Kühlung Optionales Upgrade Optionales Upgrade Optionales Upgrade
Einhausung Blindplatten Blindplatten Optionales Upgrade
Monitoring Enthalten Enthalten Optionales Upgrade
Services Enthalten Optionales Upgrade Optionales Upgrade
Garantie 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre
Software Enthalten Optionales Upgrade Optionales Upgrade
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort