![](/4a5a26/globalassets/images/main-images/1600x480/1600x480-thermalservices-240386-gettyimages-924516784_240469_0.jpg)
Wärme-/Kühlservices
Integrierte Lifecycle Services helfen dabei, die Performance Ihrer Wärme-/Kühlmanagementsysteme zu maximieren
Wenden Sie sich bezüglich Wärme-/Kühlservices gerne an unsFür Ihr Rechenzentrum sind Spezialkenntnisse im Bereich Wärme-/Kühlmanagement erforderlich
Es besteht ein großer Unterschied zwischen dem erforderlich Fachwissen, um die Anforderungen an die Komfortkühlung eines Gewerbegebäudes zu erfüllen, und den Anforderungen an das Thermalmanagement Ihres empfindlichen und hochentwickelten Rechenzentrums. Falsche Instandhaltungsverfahren oder die Verwendung von Fremdteilen kann tiefgreifende Auswirkungen auf die Leistung Ihrer Geräte, die Verfügbarkeit Ihres Rechenzentrums und Ihre Energiekosten haben. Die werksgeschulten und zertifizierten Techniker von Vertiv™ kennen den Unterschied. Wir sind wie kein anderer in der Lage, die Leistung und Effizienz Ihres Thermal/Cooling Management-Systems zu maximieren.
Service und Fähigkeiten![](/494569/globalassets/images/thermal-chiller-emea.png)
Die von uns angebotenen Temperaturservices
Die proaktive Wartung der Geräte verringert Ausfallzeiten und verlängert deren Lebensdauer, was wiederum die Rentabilität maximiert und die Systemverfügbarkeit erhöht.
Vertiv unterstützt jede Anwendung mit einem umfangreichen Serviceangebot.
Mehr erfahrenDer Ersatz von Kondensatoren und Lüftern in USV-Systemen ist Teil unserer Wartungsprogramme und ist konzipiert, um den optimalen Betrieb Ihrer USV zu gewährleisten und die Alterung dieser Komponenten zu verhindern.
Ein genauer Wartungsplan schützt Ihr System vor den sich ständig ändernden Umgebungsbedingungen und gewährleistet, dass es sich stets in optimalem Betriebszustand befindet.
Mehr erfahrenSichere, zuverlässige und schnelle Rückkehr zum Normalbetrieb.
Unsere Fehlerbehebungs- und Reparaturservices garantieren eine schnelle Rückkehr zum Normalbetrieb, die Begrenzung von Risiken und Haftungen, die Sicherheit des Personals, geringere Nacharbeiten und weniger Änderungsaufträge.
Mehr erfahrenDie professionelle Beurteilung der kritischen Infrastruktur durch Vertiv soll Betriebsleitern einen Einblick in die Leistung ihrer Infrastruktur geben.
Darüber hinaus können durch die Beurteilung Bereiche ermittelt werden, deren Verfügbarkeit und Effizienz optimiert werden kann. Dabei werden Best-Practice-Parameter der Branche verwendet, um den Betrieb und die Performance von Rechenzentren zu messen und zu bewerten.
Mehr erfahrenDie iCOM-Steuerung verbessert auf intelligente Weise die Verfügbarkeit von Geräteinformationen und ermöglicht die Kommunikation zwischen mehreren Wärme-/Kühlmanagementgeräten für einen synchronisierten Betrieb. Dies garantiert erhöhte Zuverlässigkeit und Management der Kühlkapazität auf hohem Niveau
Die Programme von Vertiv für vorbeugende Wartung und Technologie-Upgrades wurden dafür entwickelt, energiesparende Lösungen für bereits installierte Geräte umzusetzen.
Ein Teil des Portfolios zu dem Upgrade-Programm betrifft Upgrades für drehzahlgeregelte Ventilatoren. Diese wurden konzipiert, die Performance der installierten Kühlgeräte zu optimieren und bieten erhebliche Vorteile für die Energieeffizienz von Rechenzentrumsinstallationen.
Mehr erfahrenDie Verfügbarkeit eines Rechenzentrums hängt von den richtigen Kühlkomponenten ab, die entsprechend dem Verbraucherbedarf konfiguriert werden müssen.
Mit einer optimalen Klimaregelung können Sie dem Bedarf nach mehr Kapazität, besserer Effizienz und insgesamt optimierter Performance einer integrierten Infrastruktur gerecht werden.
Mehr erfahrenMit unserem umfangreichen Angebot an sofort einsatzbereiten kritischen Ersatzteilen können die Techniker in Rekordzeit auf Anfragen reagieren, und garantiert im unwahrscheinlichen Fall einer Störung eine erstklassige Erstbehebungsrate
Warum Vertiv?
Vertivs fundiertes Fachwissen im Infrastrukturbereich wird durch unsere Datennutzung und unsere umfassenden Serviceleistungen noch verstärkt. So erhalten unsere Kunden Einblicke in Technologie- und Betriebstrends und die Gewissheit, dass sie Risiken effektiv managen, Kosten senken, die Auslastung erhöhen und bessere Entscheidungen treffen können.
![Industry and technology insight Image](/49edae/globalassets/images/icons/800x600-quality.jpg)
Die Serviceleistungen von Vertiv basieren auf einem umfassenden Branchen- und Infrastruktur-Know-how, das durch jahrelange Leistungsdaten der Geräte ergänzt wird. Diese Kombination liefert Einblicke in Betriebstrends und ermöglicht ein effektives Risikomanagement und eine Optimierung der Geräte.
![A flexible and scalable partner Image](/49ec39/globalassets/images/on-page-image/800x600/reliability_239381_0.jpg)
Vertiv arbeitet mit Betreibern kritischer Anlagen zusammen, um innovative Serviceprogramme zu entwickeln, die den Zielen und Budgets entsprechen. Wir bieten skalierbare Lösungen für alle Herausforderungen im Bereich kritischer Infrastrukturen, von der Verwaltung einer kompletten Anlage bis zur Wartung von Geräten an kleinen, abgelegenen Standorten.
![Global reach, local support Image](/49ed4a/globalassets/images/on-page-image/800x600/global-rep_239382_0.jpg)
Als wahrhaft globales Unternehmen bieten wir konsistente Serviceleistungen für kritische Einrichtungen in allen Regionen der Welt, die von sachkundigen, lokalen Spezialisten erbracht werden. Wir bieten vollen Support für Ihre kritische Infrastruktur, wann und wo Sie uns brauchen.