Fachkundig verwaltete professionelle Serviceleistungen für jede Phase Ihres Projekts
Wir bei Vertiv kombinieren unser umfassendes Fachwissen im Bereich Infrastruktur mit einem umfassenden Angebot an professionellen Serviceleistungen, um Ihr Projekt von der ersten Planung und Konzeption über die Konstruktion und den Bau bis hin zur endgültigen Ausführung und Genehmigung zu begleiten. Sie haben einen zentralen Ansprechpartner, der es Ihnen erleichtert, den Überblick über alles zu behalten, was Sie wissen sollten.

Unser Projektserviceangebote
Inbetriebnahme- und Standortabnahmeprüfung
Die Inbetriebnahme wird in der Regel an einem einzelnen Gerät vor der ersten Inbetriebsetzung durchgeführt, um sicherzustellen, dass es seine vorgesehene Funktion erfüllen kann. Vertiv-Inbetriebnahmeservices werden von werkseitig geschulten und autorisierten Technikern durchgeführt, die ein schrittweises Inbetriebnahmeverfahren befolgen, um das Gerät in den Normalbetrieb zu bringen. Sobald das Gerät erfolgreich in Betrieb genommen wurde, wird die Vertiv-Garantie gültig. Eine Produktregistrierung wird empfohlen, um den Zugang zu Produktaktualisierungen und Benachrichtigungen über Werksänderungen sicherzustellen.
Erfahren Sie mehrVerifizierung durch dynamische Tests unter Spannung mit Auslegungs- oder bauartnahen Lasten, die auf das Gerät und/oder die vor- und nachgeschalteten Geräte angewendet werden. Die Geräte befinden sich dabei in unmittelbarer Nähe oder im selben Raum.
Nach Abschluss der Funktionsprüfung wird ein umfassender integrierter Systemtest durchgeführt.
Erfahren Sie mehrProfessionelles Projektmanagement zahlt sich aus
Projektmanagement ist ein wesentlicher Faktor für den Erfolg und den reibungslosen Ablauf eines jeden Projekts, von der effektiven Verfolgung der Entwicklung und der Einhaltung des Budgets bis hin zur Verbesserung der Kommunikation auf allen Projekebenen. Vertiv bietet Ihnen bewährtes Fachwissen aus einer Hand für jede Phase Ihres Projekts. Von der Projektplanung und Design bis hin zur Beschaffung, Installation und Inbetriebnahme, bietet unser Projektabwicklungsteam über umfassende Fähigkeiten.
Erfahren Sie mehrDas Vertiv Customer Experience Center bietet Ihnen die Möglichkeit, eine Reihe von Technologien für Rechenzentren aus erster Hand kennenzulernen. Dazu gehören auch Demonstrationen vor der Installation, die die technische Performance, Interoperabilität und Effizienz unserer Netzwerkgeräte unter realen Bedingungen zeigen.
Wir können Werksabnahmeprüfungen persönlich oder per Fernzugriff durchführen. In beiden Fällen liegt unser Fokus darauf, einen kooperativen Ansatz zu etablieren, die richtigen Lösungen zu finden und dem Kunden zu helfen, seine Projektanforderungen in allen Phasen zu erfüllen.
Erfahren Sie mehrEine ordnungsgemäße Installation ist für die Zuverlässigkeit des Systems von größter Bedeutung.
Die professionelle Installation ist ein Schlüsselelement des Projektlieferservices von Vertiv. Als Generalunternehmer, der in vielen Ländern lizenziert ist, und als Unternehmen, das mit einem Netzwerk von lizenzierten Auftragnehmern zusammenarbeitet, wenden wir Best Practices sowohl für elektrische als auch für mechanische Installationen an.
Erfahren Sie mehrGanz gleich, ob Sie einen neuen Standort einrichten, Ihre Anlage neu ausstatten oder einfach ein paar weitere Stromversorgungs- oder Kühleinheiten zu Ihrem Bestand hinzufügen möchten: Wir stehen bereit, um jeden Schritt von der Lieferung über die Positionierung bis hin zur Inbetriebnahme zu verwalten.
Die benötigte Energie zu bekommen und zu behalten ist von entscheidender Bedeutung.
Ganz gleich, ob Sie einen Umzug in eine neue Einrichtung planen, die maximale Last Ihres Systems überschritten haben oder sich von einer Katastrophe erholen, Sie benötigen mehr Strom. Die Anmietung von USV- und Batterieanlagen bietet die Lösungen, die Sie brauchen, wenn Sie sie brauchen.
Erfahren Sie mehrWarum Vertiv?
Vertivs fundiertes Fachwissen im Infrastrukturbereich wird durch unsere Datennutzung und unsere umfassenden Serviceleistungen noch verstärkt. So erhalten unsere Kunden Einblicke in Technologie- und Betriebstrends und die Gewissheit, dass sie Risiken effektiv managen, Kosten senken, die Auslastung erhöhen und bessere Entscheidungen treffen können.

Die Serviceleistungen von Vertiv basieren auf einem umfassenden Branchen- und Infrastruktur-Know-how, das durch jahrelange Leistungsdaten der Geräte ergänzt wird. Diese Kombination liefert Einblicke in Betriebstrends und ermöglicht ein effektives Risikomanagement und eine Optimierung der Geräte.

Vertiv arbeitet mit Betreibern kritischer Anlagen zusammen, um innovative Serviceprogramme zu entwickeln, die den Zielen und Budgets entsprechen. Wir bieten skalierbare Lösungen für alle Herausforderungen im Bereich kritischer Infrastrukturen, von der Verwaltung einer kompletten Anlage bis zur Wartung von Geräten an kleinen, abgelegenen Standorten.

Als wahrhaft globales Unternehmen bieten wir konsistente Serviceleistungen für kritische Einrichtungen in allen Regionen der Welt, die von sachkundigen, lokalen Spezialisten erbracht werden. Wir bieten vollen Support für Ihre kritische Infrastruktur, wann und wo Sie uns brauchen.