Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Upgrade zur Leistungssteigerung

Ältere IT- und kritische Infrastruktursysteme können in Bezug auf den Stromverbrauch und ihre Skalierbarkeit ineffizient sein. Eine ganzheitliche Betrachtung Ihrer Infrastruktur kann Kosten senken und gleichzeitig Leistungsverbesserungen liefern, um Kapazitäten freizusetzen.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Die Umstellung auf 5G wird voraussichtlichden gesamten Energieverbrauch aller Netzwerke bis 2026 um 150–170 Prozent erhöhen
Es wird geschätzt, dass Rechenzentren 4 % bis 5 % der Energiekosten pro Grad (1 °C) Anstieg der Rücklufttemperatur einsparen werden

Die Verbindung von Westafrika mit der Welt war eine Mammutaufgabe, und eine Frage von mehr als nur 7.000 km Seekabel.
Erfahren Sie mehr

Wählen Sie Ihre Herausforderung

Erhöhen Sie die Infrastruktureffizienz und setzen Sie Kapazitäten frei

 

Lösungen


Hochmoderne USV-Technologie

Verbessern Sie die Effizienz Ihres Stromversorgungssystems mit der neuesten Generation von Vertiv-Energielösungen. Sie bieten eine Doppelwandler-Effizienz von bis zu 97 % und bis zu 99 % Effizienz im dynamic online mode.

Erfahren Sie mehr ›

 

Innovationen im Bereich Thermalmanagement

Reduzieren Sie die Kühlkosten mit Vertiv-Thermalmanagementlösungen, die Einsparungen nutzen, um eine branchenführende PUE zu erreichen.

Erfahren Sie mehr ›

 

Leistungsschutz, Auf Den Sie Sich Verlassen Können

Mehr Stabilität in einer Welt der Instabilität mit Funktionen zur Versorgung tausender kritischer Anwendungen. Zuverlässigkeit, Effizienz und Leistung in einer einzigen USV.

Erfahren Sie mehr  ›

Ressourcen


Whitepaper

Liebert DSE mit EconoPhase — Höchsteffiziente DX-Kühlung mit gepumptem Kältemittel-Economizer

Erfahren Sie mehr ›


Whitepaper

Hocheffizienz-Betriebsarten in USV-Systemen

Erfahren Sie mehr ›


Whitepaper

KONZENTRIERTE KÜHLUNG DURCH KALTGANGEINHAUSUNG

Erfahren Sie mehr ›

 

Reduzierung von OpEx und TCO

 

Lösungen


Umfassende Services

Unsere Serviceangebote können Energieeinsparungsmöglichkeiten in Ihrer gesamten Einrichtung identifizieren, Geräte mit Energiespartechnologie aktualisieren und die Lebensdauer vorhandener Infrastruktur verlängern.

Erfahren Sie mehr ›

Intelligente Steuerung und Fernüberwachung

Erweiterte Steuerungen sorgen dafür, dass Ihre Thermalmanagementsysteme im Einklang miteinander arbeiten, um die Effizienz zu optimieren. Unsere Infrastruktur sowie unsere IT-Überwachungs- und -Managementlösungen bieten Remote-Fehlerbehebung und Remote-Transparenz des Energieverbrauchs auf Rack-Level.

Erfahren Sie mehr ›

Ressourcen


Top-Tipps herunterladen

10 „kostenlose“ Top-Tipps für die Optimierung von Rechenzentren

Jetzt herunterladen ›


Webcast

Müssen Sie wirklich einen Kompromiss zwischen Verfügbarkeit und höherer Effizienz im Rechenzentrum eingehen?

Erfahren Sie mehr ›


Webcast

Verwaltung der Skalierbarkeit von Infrastrukturkapazitäten bei Hybrid-Computing

Erfahren Sie mehr ›

 

Verlängern Sie die Batterie-Lebensdauer und reduzieren Sie Wartungsanforderungen

 

Lösungen


Liebert EXL S1 USV, 100–1200 kW

Liebert EXL S1 bietet zuverlässige Leistung, erstklassigen Leistungsschutz und höchste Energieersparnis für mittelgroße Rechenzentren und kritische Anwendungsbereiche.

Erfahren Sie mehr ›

Ressourcen


Whitepaper

Wichtige Überlegungen zur Evaluierung von Lithium-Ionen-Batterien für stationäre Anwendungen

Erfahren Sie mehr ›


Pressemitteilung

Der größte Datenspeicher Russlands wählt Vertiv für die Kompatibilität der Lithium-Ionen-USV

Erfahren Sie mehr ›

 

 

 

 

Machen Sie den nächsten Schritt

Unsere Techniker stehen Ihnen zur Seite, um eine Lösung zu finden, die Ihren Anforderungen an Skalierbarkeit, Effizienz und Verfügbarkeit entspricht. Füllen Sie das Formular aus, um Verbindung mit einem Spezialisten aufzunehmen.

Vorname*
Nachname*
E-Mail-Adresse*
Telefonnummer
Unternehmen*
Land*
Postleitzahl*
Kommentare

Einwilligung zur Datenschutzerklärung

Ich habe diese Datenschutzerklärung über die Verarbeitung personenbezogener Daten (gemäß Artikel 13 der EU-Verordnung 679/2016) erhalten und gelesen und stimme

der Verarbeitung meiner persönlichen Daten zu Marketingzwecken, einschließlich der Benachrichtigung per E-Mail über Branchentrends, Ereignisse, Angebote und Produkteinführungen zu.

 

Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.

PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort