Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Serielle Konsolenserver der Avocent-ACS-Serie

Mehr Leistung, Konnektivität und Schnittstellen mit dem ultimativen seriellen IOT-Konsolenserver Avocent ACS

Die Avocent ACS 800 und 8000 Advanced Konsolenserver-Serie bietet verbesserte und fortschrittlichere Funktionen, um IT-Administratoren skalierbare und hochleistungsfähige Lösungen bereitzustellen.

Um den wachsenden Herausforderungen bei der Verwaltung von mehreren Geräten über eine serielle Remote-Verbindung gerecht zu werden, verbinden sich die „Avocent ACS 800“ und „-8000“-Geräte mit IoT-Geräten (Internet der Dinge) und Umgebungssensoren – und bieten so eine riesige neue Leistungskapazität für die Verarbeitung.

mcm-itm-na-508x635-142316-ACS8000DAC-modem-f

Das ultimative IoT-Gerät: Der Avocent® ACS 8000 von Vertiv™ macht serielle Interfaces IoT-fähig.

Der Avocent® ACS 8000 kombiniert die bewährten Funktionen für sicheren und verlässlichen Fernzugriff auf serielle IT-Geräte mit den neuen Sicherheitsanforderungen des Internets der Dinge.

Nicht nur klassische IT-Geräte wollen verwaltet werden. Der ACS 8000 gibt Ihnen gleichfalls die Möglichkeit zur Verbindung von Umgebungssensoren und Verwaltung derselben mit höchster Sicherheit.

  • Neue Konnektivitätstechnologien wie RS422, RS485, Dual-Gigabit-Glasfaser, Dual-Gigabit-Ethernet-Anschlüsse, USB-2.0-Anschlüsse und Sensoren (Onewire-Umgebungssensoren für Temperatur, Feuchtigkeit, Druck usw.)
  • Ausgestattet mit einem Dual-Core-ARM-Prozessor mit erweiterten Speicherfähigkeiten;
  • Plug & Play: Einfache Installation und leichter Betrieb
  • Ohne Lüfter und daher leise im Betrieb
  • Verfügbar mit 8, 16, 32 oder 48 Anschlüssen
Weitere Informationen zum ACS 8000

mcm-itm-na-508x635-f-AvocentACS800withmodem

Klein, aber kraftvoll – die optimale Lösung für Edge- und IoT-Anwendungen:


Der „Vertiv ™ Avocent® ACS 800“-Konsolenserver

Eine kompakte, serielle Konsole mit integrierter Fernüberwachung, OOB-Fernwartungssystem (Out-of-Band-Management) und IoT-Konnektivität für unkonventionelle Rechenzentrums-Marktsegmente:

  • Remote-Vernetzung von Edge-Standorten mit Sensoren zur Umgebungsüberwachung, USB-Geräten und anderen Gebäudesystemen
  • 2/4/8 serielle Ports – von denen jeder mehrere serielle Protokolle unterstützt: RS232, RS485 und RS422
  • 4 USB-Anschlüsse
  • Konnektivität für Umgebungssensoren und digitale Ausgangsanschlüsse
  • Netzwerkkonnektivität über zwei Gigabit-Ethernet-Anschlüsse, optional per analogem Modem und optional per externem 4G/LTE-Mobilrouter (Cradlepoint)
  • Tischbefestigung oder Satz für 1U-Rack-Montage, Wandmontage oder DIN-Schienenmontierung
Weitere Informationen zum ACS 800

Aktuelle Angebote

Exklusiv für unsere Channel-Partner: Erhalten Sie ab sofort 50 EUR Start-Incentive beim Verkauf von Vertiv-ACS-Produkten. Treten Sie jetzt dem Vertiv-Partner- und -Incentive-Programm bei.

Erstellen Sie
Ihr Vertiv-Konto

Join now

Testeinheiten

Testeinheiten können von Kunden für maximal 30 Tage genutzt werden. Ferner kommen bestimmte Qualifikationskriterien zum Tragen

PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort