Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Technologiepartnerschaft mit Geoclima und neue ölfreie Zentrifugalkühler-Produktfamilie ermöglicht Rechenzentrumsbetreibern, die Effizienz weiter zu steigern

München, 16. März 2020 - Vertiv (NYSE: VRT), globaler Anbieter kritischer digitaler Infrastruktur und Kontinuitätslösungen, hat eine Reihe neuer Produkte und Maßnahmen angekündigt, um den wachsenden Kundenbedarf nach innovativen und effizienten Thermal-Management-Lösungen zu decken. Unter den neuen Produkten befindet sich auch die Vertiv Liebert OFC Produktfamilie, eine Reihe hochinnovativer ölfreier Turbocor-Verdichtungs-Kühler, die im Rahmen der Partnerschaft mit Geoclima auf den Markt gebracht wurde. Die luft- oder wassergekühlten Kühler werden zum Start in Europa, dem mittleren Osten und Afrika (EMEA) erhältlich sein.

Die exklusive Technologiepartnerschaft mit Geoclima, einem Unternehmen, das sich auf innovative Kühlsysteme mit kleinem ökologischem Fußabdruck spezialisiert hat, erlaubt es Vertiv, auf bereits vorhandener Kühler-Technologie der Spitzenklasse und einem weltweit bewährten Geschäftsmodell aufzubauen. Das Design der Liebert OFC wurde dahingehend optimiert, Kältemittel mit geringem Treibhauspotential – wie beispielsweise R1234ze – zu verwenden, ohne die Energieeffizienz zu veringern. Andere Kältemittel, darunter R513A und R134a, sind auch in den Produkten erhältlich.

Kevin Brady, VP und General Manager Thermal Management EMEA bei Vertiv, erklärt: „Wir sind überzeugt, dass sowohl Vertiv als auch Geoclima immenses Wissen und Erfahrung in diese Technologiepartnerschaft einbringen. Die Markteinführung der Liebert OFC Familie wird unseren Rechenzentrumskunden eine umfassende Palette an Kühllösungen geben: Schneckenwärmetauscher, Schraubenverdichter (klassisch oder mit Invertertechnologie) und Turbocor. So können sie ihre Effizienzvorgaben erfüllen und sind neuen Regulierungen immer einen Schritt voraus.“

Paolo Ferraris, President von Geoclima, ergänzt: „Ich bin sicher, dass diese Technologiepartnerschaft ein Erfolg für unser beider Unternehmen sein wird. Dazu trägt sowohl das innovative Produktportfolio von Geoclima bei als auch die hochmodernen Labore und das große Wissen über Rechenzentrumsanwendungen von Vertiv.“

Die umfangreiche Liebert OFC Produktfamilie umfasst wassegekühlte Modelle von 300 kW bis 1.600 kW sowie luftgekühlte Modelle von 300 kW bis 1.700 kW. Diese sind auch mit Freecooling und Adiabatik erhältlich.

Bestands- und Neukunden aus der ganzen Welt können das komplette Vertiv-Thermal-Management-Portfolio unter realen Bedingungen im hochmodernen Customer Experience Centre (CEC) in Tognana, Italien, testen. Dieses verfügt über sechs Labore, darunter das Kühler-Testlabor mit 1,6 MW Kapazität. So können Kunden die Leistung mit unterschiedlichen Wassertemperaturen und verschiedenen simulierten Umweltbedingungen – von -10°C bis +55°C – überprüfen. Ebenfalls im CEC vorhanden ist eine Testkammer für indirekte Verdampfungskühlung sowie zahlreiche Klimaanlagen-Labore.

Im Rahmen der Innovationsstrategie von Vertiv hat das Unternehmen erst kürzlich sein gesamtes Portfolio an Klimaanlagen für die Bodenmontage überarbeitet – einschließlich der Vertiv Liebert PDX mit Direktverdampfer und drehzahlvariablen Kompressoren, sowie dem Kaltwasser-Produktportfolio mit der neugestalteten Vertiv Liebert PCW.

Das weltweite Serviceangebot von Vertiv bietet die Inbetriebnahme, den Aufbau bis hin zu umfassenden präventiven Wartungsangeboten und Audits zur Optimierung der Energieeffizienz im Betrieb.

Mehr Informationen zum Thermal-Management-Portfolio von Vertiv finden Sie unter Vertiv.com.

Über Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) bringt Hardware, Software, Analytics und Services zusammen, damit Applikationen bei Kunden kontinuierlich laufen, optimal performen und sich mit den Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. Als „Architects of Continuity“™ löst Vertiv die wichtigsten Herausforderungen, denen Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie kommerzielle und industrielle Anlagen ausgesetzt sind, mit seinem Portfolio von Strom-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen und Services, das Netzwerke von Cloud- bis Edge-Computing abdeckt. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Columbus, Ohio, in den USA. 20.000 Mitarbeiter arbeiten für Vertiv in mehr als 130 Ländern weltweit. Weitere Informationen und die aktuellsten Neuigkeiten und Inhalte von Vertiv finden Sie unter Vertiv.com.

Pressekontakt

Christine Wildgruber, Sebastian Paulus, Stefan Keil
T +49 (0)89 / 41 95 99 27/-48/-46
E vertiv@maisberger.com

Verwandte Artikel

PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort