Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Die Vorteile des Einsatzes von Lithium-Ionen-Batterien als Backup-Stromquelle in einphasigen USV-Anwendungen für Remote- und Edge-Rechenzentren

Lithium-Ionen-Batterien sind eine gängige Stromquelle für Millionen von Verbrauchergeräten. Inzwischen werden sie aber auch für unterbrechungsfreie Stromversorgungsanwendungen (USV) eingesetzt, um die Betriebszeit von unternehmenskritischen Infrastrukturen in Rechenzentren zu gewährleisten. Für Unternehmen, die verteiltes Computing und Edge-Netzwerke einsetzen wollen, sind Lithium-Ionen-Batterien ideal für den Einsatz von IT-Systemen an entfernten Standorten. Lithium-Ionen-Batterien sind zuverlässiger, erfordern weniger Wartung und haben eine höhere Leistungsdichte als Bleibatterien. Lithium-Ionen-Batterien halten bis zu dreimal länger, was weniger Batteriewechsel erforderlich macht und die Arbeitskosten senkt. Lithium-Ionen-Batterien verfügen außerdem über eine Batterieüberwachung (Battery Monitoring System, BMS) und weitere Funktionen, die einen sicheren Batteriebetrieb gewährleisten. Obwohl die Kosten für Lithium-Ionen-Batterien zu Anfang immer noch höher als für Bleibatterien sind, nimmt diese Kostendifferenz immer mehr ab. Mit Lithium-Ionen-Batterien können die Gesamtbetriebskosten (TCO) jetzt geringer als mit Bleibatterien ausfallen – und dies über einen Zeitraum von nur fünf Jahren. Über die typische Einsatzdauer einer USV wird geschätzt, dass ein Lithium-Ionen-Batteriensystem 40% und mehr an Gesamtbetriebskosten (TCO) einsparen kann.

Whitepaper herunterladen



Kontakt

Vorname*
Nachname *
E-Mail-Adresse*
Telefonnummer*
Unternehmen*
Land*
Postleitzahl*
Kommentare

Einwilligung zur Datenschutzerklärung

Ich habe diese Datenschutzerklärung über die Verarbeitung personenbezogener Daten (gemäß Artikel 13 der EU-Verordnung 679/2016) erhalten und gelesen und stimme Folgendem zu:

Der Verarbeitung meiner persönlichen Daten zu Marketingzwecken, einschließlich der Benachrichtigung per E-Mail über Branchentrends, Veranstaltungen, Angebote und Produkteinführungen.

Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Wir werden uns in Kürze bei Ihnen melden.

Additional Resources

Partner-Login

Sprache & Standort