Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Wenn es um einen 19-Zoll-Serverrack geht, kann der Begriff „Standard“ etwas irreführend sein. Ja, ein 19-Zoll-Rack ist ein Industriestandard gemäß Definition der Electronic Industries Alliance (EIA). Die Bezeichnung bedeutet, dass das Rack für die Montage von Standard-19-Zoll-Rackmontagegeräten einschließlich Servern, Routern, Schaltern und USV-Systemen (unterbrechungsfreie Stromversorgung) sowie Audio-/Video-, Überwachungs- und Kommunikationsgeräten ausgelegt ist. Die Standardisierung dieser Dimension erleichtert den Racking-Prozess, unabhängig von der verwendeten Gerätemarke.

Ein Rack hat jedoch mehr zu bieten, als Server und Geräte zu lagern. Die Rack-Gehäuse von heute sind hochentwickelte Geräte, die die Effizienz der von ihnen unterstützten Geräte verbessern können und sollten, die Produktivität des Personals im Rechenzentrum verbessern und eine Rolle bei der Systemverfügbarkeit und der Zuverlässigkeit des Rechenzentrums spielen.

Das bedeutet, dass die Auswahl von 19-Zoll-Racks eine Entscheidung sein sollte, die genauso ernst genommen wird wie die Auswahl wichtiger Komponenten Ihres Rechenzentrums. Um das beste 19-Zoll-Rack für Ihre Anwendung auszuwählen, sollten Sie diese vier Überlegungen berücksichtigen:

1. Berücksichtigen Sie alle Rack Abmessungen. Die 19-Zoll-Abmessung eines 19-Zoll-Serverracks bezieht sich auf die Breite zwischen den Montageschienen im Rack – nicht auf die Breite des eigentlichen Gehäuses selbst. Die meisten Server passen in diesen 19-Zoll-Raum; einige größere Server benötigen jedoch 23-Zoll-Racks.

Über die Breite der unterstützten Server hinaus haben 19-Zoll-Racks weitere wichtige Dimensionen zu berücksichtigen. Wo die Racks eingesetzt werden und wie viel Ausrüstung sich im Inneren befindet, wird Ihnen dabei helfen, die beste Höhe, Breite und Tiefe Ihres Rack-Gehäuses zu bestimmen. Es ist eine gute Idee, sicherzustellen, dass Ihr Rack-Anbieter 19-Zoll-Racks in verschiedenen Größen anbietet, um Ihre Anforderungen zu erfüllen.

  • Höhe: Ein Standard-Server-Rackschrank ist in der Regel 42 bis 48HE hoch, also 2000-2265 Millimeter (mm) oder 78,6 bis 89,2 Zoll. Racks können jedoch so angepasst werden, dass sie noch höher sind, was an Orten wichtig sein kann, an denen die Bodenfläche sehr hoch ist und Sie die Vorteile der vertikalen Fläche nutzen möchten. Andererseits sind 19-Zoll-Racks an Edge-Standorten oft kürzer und können bis zu 6 bis 12U kompakt sein, wenn nicht viel Ausrüstung im Rack untergebracht werden muss.
  • Breite: 19-Zoll-Racks sind normalerweise 600-800 mm (23,6-31,5 Zoll) breit. Je breiter das Rack, desto mehr Platz gibt es auf beiden Seiten der Montageschienen für Gegenstände wie Schalter oder Kabelführung und -verwaltung. Breitere Racks werden immer häufiger, insbesondere mit zunehmender Rackdichte.
  • Tiefe: Die meisten 19-Zoll-Racks sind 1100-1200 mm (43,3-47,8 Zoll) tief. Die benötigte Tiefe hängt häufig von den Anforderungen an den Kabelzugang und die Stromverteilung ab. Neuere Server-Rack-Schränke werden mit verstellbaren Montageschienen geliefert, mit denen Sie die Schienen bei Bedarf in einer kürzeren Tiefe platzieren können. Da IT-Hersteller ihre Geräte jedoch dichter machen, werden Geräte immer tiefer. Dadurch wird der Platz auf der Rückseite des Racks für Kabelmanagement und Luftstrom reduziert. Tiefere Racks lindern dieses Problem.

2. Verstehen Sie den Unterschied zwischen Standard- und optionalem Zubehör. Je nach Rack-Hersteller müssen Sie möglicherweise alles angeben, was Sie auf Ihrem Rack über die Montageschienen selbst hinaus wollen. Dies kann mühsam werden, wenn Grundlagen wie Räder und Türen als optionales Zubehör gelten, das Sie hinzufügen und angeben müssen. Bevor Sie sich für ein Rack entscheiden, stellen Sie sicher, dass Sie verstehen, was standardmäßig mit der Teilenummer, die Sie bestellen, geliefert wird.

Doch selbst bei 19-Zoll-Racks, die automatisch die Grundlagen enthalten, sollten Sie wahrscheinlich etwas Zubehör hinzufügen. Es kann leicht sein, sich im Meer der verfügbaren Optionen zu verlieren, daher lohnt es sich, Ihren Anbieter zu konsultieren, um Ihnen bei der Auswahl zu helfen, was für Ihre einzigartige Anwendung am wichtigsten ist. Zu den wichtigsten Zubehörteilen, die Sie in Betracht ziehen sollten, gehören:

  • Blenden. Oft entscheiden sich Rechenzentrumsmanager für Racks mit mehr Kapazität, als sie ursprünglich füllen, um Raum für Wachstum zu schaffen. Wenn Ihr Rack nicht über U-Platz verfügt, sind Blindplatten ein wichtiges Zubehörteil.

Manchmal denken die Menschen, dass es bei diesen Panels nur um Ästhetik geht und sie nicht notwendig sind. Blindplatten erfüllen jedoch eine entscheidende Funktion in einem 19-Zoll-Rack, indem sie die Effizienz der Rack-Kühllösung sicherstellen. Ohne die Platten wird warme Luft oft durch die offenen Lücken wieder in die Racks zurückgeführt, was dazu führt, dass das Kühlsystem härter als erforderlich arbeitet und oft zu einer Überhitzung führt. Als äußerst erschwingliches und einfach zu installierendes Zubehör sind wir der Meinung, dass Blindplatten die nominale Investition wert sind, um den besten Schutz und die beste Leistung Ihrer IT-Ausrüstung zu gewährleisten.

  • Kabelmanagement. Kabelmanagement-Zubehör spielt auch eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Luftstroms innerhalb des Racks. Gleichzeitig trägt ein ordnungsgemäßes Kabelmanagement zum Schutz vor versehentlichem Ausstecken kritischer Geräte bei. Da menschliches Versagen eine der Hauptursachen für teure und extrem störende unerwartete Ausfallzeiten für Rechenzentren bleibt, ist dies eine weitere Investition, die sich lohnt. Ein ordnungsgemäßes Kabelmanagement verbessert auch die allgemeine Sicherheit und Ästhetik Ihrer Rechenzentrumsumgebung.

3. Denken Sie darüber nach, welche zusätzliche Ausrüstung in das Rack integriert werden sollte. Neben Servern befinden sich in den meisten 19-Zoll-Racks auch andere kritische IT-Infrastrukturen. Wir empfehlen Kunden in der Regel, bei der Bestellung ihrer Racks Rack-Stromverteilungseinheiten (rPDUs) anzugeben. Die integrierten Rack-PDUs unterstützen die Erhöhung der Rack-Leistungsdichte und gewährleisten eine zuverlässige Stromverteilung für alle Geräte im Rack, was entscheidend ist, um kritische Geräte rund um die Uhr verfügbar zu halten.

Viele Kunden entscheiden sich auch dafür, Sensoren zu ihren Racks hinzuzufügen, um die Strom- und Umgebungsbedingungen kontinuierlich zu überwachen. Sensoren geben Warnmeldungen aus, wenn die Bedingungen die festgelegten Schwellenwerte überschreiten, und ermöglichen es Mitarbeitern von Rechenzentren, Maßnahmen zu ergreifen und drohende Probleme zu beheben, bevor sensible IT-Geräte gefährdet werden.

Für Kunden, die wirklich eine All-in-one-Lösung wünschen (z. B. für einen Edge-Standort, an dem kein dedizierter IT-Raum vorhanden ist), kann ein Mikrodatensystem eine intelligente Wahl sein. Diese 19-Zoll-Serverracks sind vorintegriert mit Rack-PDUs, integrierter Überwachungssoftware und eigenständiger Kühlung. Rechenzentrumsmanager fügen einfach eine USV und ihre Server für eine komplette IT-Infrastrukturlösung hinzu.

4. Berücksichtigen Sie die einfache Installation. Die Personen, die Komponenten in Ihren Racks installieren und entfernen, verfügen möglicherweise nicht über technische oder Infrastrukturkenntnisse. Daher ist die Auswahl eines Racks mit werkzeugloser Installation wichtig, damit der Rack- und Stapelprozess so vereinfacht wie möglich wird. In der heutigen Rechenzentrumsumgebung werden regelmäßig neue Komponenten zu Racks hinzugefügt, und Mitarbeiter von Rechenzentren müssen häufig Konfigurationen ändern. Racks, die einen einfachen Zugang bieten und Geräte schnell ein- und herausschieben können, können Ihnen viel Zeit, Kopfschmerzen und Frustration sparen.

Heutzutage berücksichtigen viele Rechenzentrumsmanager vorintegrierte Racks stärker. Diese 19-Zoll-Serverracks kommen im Rechenzentrum an, das bereits vollständig mit allen Rack-Zubehörteilen, Servern und anderen IT-Komponenten ausgestattet ist. Die Bereitstellung vorintegrierter Racks beschleunigt die Bereitstellung und reduziert Geschäftsunterbrechungen und potenzielle Unterbrechungen benachbarter Racks oder Vorgänge, die während des Installationsprozesses auftreten können.

Eine Rack-and-Roll-Bereitstellungslösung erfordert jedoch eine speziell entwickelte Schockverpackungslösung für den Versand der Racks. Dazu gehören eine hochbelastbare Palette mit Schaumstoffpolsterung, zusätzliche Verstärkung und spezielle Umhüllung zum Schutz der Ausrüstung während des Transports. Wenn Sie diese Option in Betracht ziehen, stellen Sie sicher, dass Ihre Rack-Herstellung eine solche Lösung anbietet, sowie die entsprechenden Tests, um sicherzustellen, dass Ihr Rack ordnungsgemäß versandt wird.

19-Zoll Racks von Vertiv erhältlich

Vertiv bietet ein komplettes Portfolio an Racks und Eindämmungen für Rechenzentren, einschließlich integrierter Lösungen, um Ihre kritischen IT-Geräte zu unterstützen und zu schützen. Unsere Produktlinie ermöglicht es Ihnen, Ihre Racking-Systeme über alle Bereitstellungen hinweg zu standardisieren, und wurde mit vollständiger Flexibilität, einfacher Installation und Modularität entwickelt, um eine Anpassung an Ihre Platz- und Budgetanforderungen zu ermöglichen.

Weitere Hilfe bei der Auswahl des richtigen 19-Zoll-Racks für Ihre Anwendungen finden Sie in unserem interaktiven Produktselektor oder in unserem Whitepaper Die sich ändernde Rolle von Rack-Gehäusen in der modernen IT-Infrastruktur.

Partner-Login

Sprache & Standort