Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Wachstum ist auch in Zeiten von Edge notwendig

Edge ist eine Evolution, keine Revolution

Von ein paar zusätzlichen Racks bis hin zu ganz neuen Standorten weltweit – Ihre Kunden planen in diesem Moment ihre nächsten Edge-Bereitstellungen. Sie benötigen IT-Infrastruktur, die mit dem Wachstum ihres Geschäfts Schritt halten kann. Ganz gleich, wie Ihr Kunde wachsen möchte, hier sind einige Tipps, mit denen Sie ihm durch den Prozess helfen können:

Seine Edge-Herausforderungen

Verkauf:

Verlängern Sie die Lebenserwartung beim Verkauf von Netzwerk-Switches, indem Sie ein Gerät hinzufügen, das mit dem Luftstrom des Racks umgehen kann.

Lösungen, die helfen können:

Environet

Vertiv Geist SwitchAir

Verkauf:

Finden Sie eine Fernüberwachungs- und Managementlösung, die es Ihrem Kunden nicht nur ermöglicht, Daten anzuzeigen, sondern auch Alarme einzustellen und Änderungen vorzunehmen, während er sich an einem anderen Ort aufhält.

Finden Sie die richtige Lösung

Verwenden Sie diese Konfiguratoren, um zu ermitteln, welche Lösung die Bedürfnisse Ihres Kunden erfüllt.

Rack-Konfigurator

Rack-PDU-Konfigurator

Einphasen-USV-Konfigurator

IT-Management-Produkt-Konfigurator

Hilfreiche Gesprächsthemen

3x

so viele Edge-of-Network-Datenverarbeitungsstandorte müssen bis 2025 unterstützt werden

Einer von fünf Befragten erwartet eine Zunahme von

400 %

in der Anzahl der Edge-Standorte, die er in den nächsten 5 Jahren unterstützen wird

Hier sind einige Möglichkeiten, wie Ihre Kunden in diesem Moment für ihr erwartetes Wachstum planen:

  • Effizientes Hinzufügen von Datenverarbeitungskapazität an neuen Standorten
  • Strategische Auswahl von Standorten
  • Anpassung der Verfügbarkeit an Service-Anforderungen
  • Senkung eines höheren Energieverbrauchs durch Rationalisierung
  • Sicherstellung der Skalierbarkeit von Infrastruktur bei gleichzeitiger Minimierung der Investitionskosten
  • Einführung von Remote-Management

Von ein paar zusätzlichen Racks bis hin zu ganz neuen Standorten weltweit – Ihre Kunden planen in diesem Moment ihre nächsten Edge-Bereitstellungen. Sie benötigen IT-Infrastruktur, die mit dem Wachstum ihres Geschäfts Schritt halten kann. Ganz gleich, wie Ihr Kunde wachsen möchte, hier sind einige Tipps, mit denen Sie ihm durch den Prozess helfen können:


Benötigen Sie weitere Informationen?   Besuchen Sie unser Partnerportal

Hilfreiche Inhalte

Welche Arten von USV-Systemen gibt es?
Was ist ein Server-Rack?
Was ist eine Rack-PDU?
Optimierung der Fehlerbehebung und Problemlösung an Remote-Standorten
Die fünf wichtigsten Merkmale einer effektiven DCIM-Lösung
Warum ist die Überwachung der Serverraumtemperatur wichtig?

Optimieren Sie Edge-Lösungen mit Infrastruktur von Vertiv


Das Geschäft Ihrer Kunden erwartet von der IT, dass sie neue Edge-Anwendungen unterstützt und die Datenverarbeitung und -speicherung näher an Kunden, Partner und Geräte verlagert. Aber sie schaffen es nicht allein.

Als „Architects of Continuity“™ bietet Vertiv ein breites Portfolio an intelligenten Infrastruktursystemen, -Software und -Services. Damit bewältigen Sie die Herausforderungen an Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Management, denen Ihre Kunden sich im Laufe ihrer Edge-Entwicklung gegenübersehen. Unabhängig von ihren Herausforderungen, Vertiv hat die richtige Lösung.

Bewegen Sie den Mauszeiger über jeden Indikator im Bild und klicken Sie auf den hervorgehobenen Bereich, um weitere Informationen zu erhalten.

Hardware-Management

Erfahren Sie, wie Sie Ausfallzeiten verringern und Ihre Rechenzentrumssicherheit verbessern können, indem Sie Fernzugriff und -kontrolle durch Avocent einsetzen

Avocent ACS 800 Serielle Konsole

Avocent ACS 8000 Advanced Konsolenserver

Avocent Local Rack Access Konsole

Avocent MergePoint Unity KVM-Switches

Avocent AutoView Serie KVM

Avocent DSView Management-Software

Racks und Gehäuse

Wir bieten Ihnen flexible und kostengünstige Rack- und Einhausungsprodukte sowie sichere integrierte Systeme für Ihr Rechenzentrum.

Vertiv VR-Rack

Thermalmanagement

Die Grundlage des Luftstrommanagements für Rechenzentren ist das Kaltgang-/Warmgang-Design, bei dem die Schränke in abwechselnden Reihen angeordnet sind. Dabei stehen sich die IT-Lufteinlässe (Kaltgänge) und die IT-Luftauslässe (Warmgänge) gegenüber. Mit dieser Konfiguration können Rechenzentrumsbetreiber den Kühlluftstrom ausschließlich dort konzentrieren, wo er benötigt wird – in den IT-Lufteinlässen – und unnötige Kosten und Ineffizienzen vermeiden.

Vertiv VRC rackbasierte Kühlung bis zu 3.500 W

Vertiv CRV reihenbasierte Kühlung bis zu 33 kW

Fernüberwachung

Unabhängig davon, ob es sich um Batterieüberwachung, Leckerkennungssysteme, Temperaturüberwachung, Überwachung auf Sensorebene für raue Industrieumgebungen oder komplexe Überwachungssysteme für Rechenzentren handelt: all dies zusammen ist ein wesentlicher Teil der Zukunftssicherheit und des Schutzes einer kritischen Einrichtung.

Vertiv Environet Alert – demnächst erhältlich

Trellis Power Insight – demnächst erhältlich

Rack-Energieverteilung

Das Vertiv Rack-PDU-Portfolio erfüllt die unterschiedlichen Anforderungen von IT- und Umgebungsanwendungen an die Energieverteilung.​​

Vertiv Geist Rack-PDU

Vertiv Geist UPDU

Fernzugriff und Kontrolle Racks und Gehäuse Rack-Kühlung Fernüberwachung Einphasige USV Rack-Energieverteilung

Edge-bezogene Artikel

VR Rack Image Alt Text
Fallstudien

Infocrossing Manages Its Dynamic Data Centers with Feature-Rich V...

Februar 18, 2020 Erfahren Sie mehr
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort